(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shim for Base (1 Hole) FM Series

Shim for Base (1 Hole) FM Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compatible with your preferred size. 1 plate or more can be made.

 
Part Number
FMF30-35-14-15-19-0.5
FMS-32-40-11-16-25-1.2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Plate Thickness T
(mm)
Width
(mm)
Height H
(mm)
Hole Size D
(φ)
Hole Position X
(mm)
Hole Depth Y
(mm)

138,960 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10Iron0.53035141519

346,750 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 10Stainless Steel1.23240111625

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sales Unit Sheets