(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shim Plate Laminated Type FPL Series

Shim Plate Laminated Type FPL Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,107,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Compatible with your preferred size. 1 plate or more can be made.

 
Part Number
FPLA-130-155-1.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,107,980 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Plate Thickness T(mm) 1.0 Width(mm) 130
Length L(mm) 155 Sales Unit Sheets