(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Gasket for hydraulic-related equipment, bathrooms, kitchens, etc.
*Caution*
· The surface in contact with the ground may become discolored due to chemical reactions.
· Use within a temperature range of -10°C to +100°C.
Type | P (For Mounting, Dynamic) | Inner Dia. d(Ø) | 89.6 | Wire Dia. W(mm) | 5.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nitrile Rubber | Environment, Applications | Mineral Oil Resistant / Animal and Vegetable Oil Resistant / Water Resistant / Hot Water-resistant |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-90 in the O-Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-90 trong chuỗi O-Ring.