(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Air vent with adjustable collar cover. Available in silver or bronze finish. Material: stainless steel, cutting dimension (mm): 150 × 199
Type | Ventilating opening | Vent Types | Hood Cover | A(mm) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 246 | E(mm) | 102 | Material | Stainless steel |
Finish | Bronze | Cutting size(mm) | 150 × 199 |