(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.
Part Number |
---|
KJF-016-41F |
KJF-016-41FS |
KJF-016-42F |
KJF-016-42FS |
KJF-016-43F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Body Material | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
136,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | Steel | KJF-016-41 | ||
332,740 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | Stainless Steel | KJF-016-41 | ||
411,613 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Steel | KJF-016-42 | ||
206,920 VND | 1 Piece(s) | Same day | Stainless Steel | KJF-016-42 | ||
428,885 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | Steel | KJF-016-43 |
Loading...Tải…
Attaching Method | Flange Base | Holding Capacitor(kg) | 160 | U-Bolt Adjustment(mm) | 10 |