(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 150 Kg / Flange Base

Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 150 Kg / Flange Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      591,546VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Horizontal Type (KJF-016F): Related Products

Part Number
KJF-016-21F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

591,546 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Holding Capacitor(kg) 150 Arm Angle(˚) 89 Arm Type U
Spindle Adjustment / Rod Stroke(mm) 18 Base Height Low Base Type Flange Base
Arm Length Short Arm

Please check the type/dimensions/specifications of the part KJF-016-21F in the Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 150 Kg / Flange Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KJF-016-21F trong chuỗi Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 150 Kg / Flange Base.