(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 90 Kg / Flange Base

Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 90 Kg / Flange Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      547,344VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Description]
· It is a Toggle Clamp that fixes a workpiece that generates a large force with even small force.

Toggle Clamp - Horizontal Type KJF-009F(S): Related Products

Part Number
KJF-009-21FS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

547,344 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material IKOU Holding Capacitor(kg) 90 Arm Angle(˚) 79
Arm Type U Spindle Adjustment / Rod Stroke(mm) 36 Base Height Low
Base Type Flange Base Arm Length Short Arm Body Material Stainless Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part KJF-009-21FS in the Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 90 Kg / Flange Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KJF-009-21FS trong chuỗi Toggle Clamp Horizontal - Clamping Pressure 90 Kg / Flange Base.