(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rotary Joint - Cartridge Type

Rotary Joint - Cartridge Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,639,429VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Description]
・The Cartridge Type Rotary joint is inserted into the index hollow shaft to be used, thereby reducing the overall length of the fixture.
It is also easy for anyone to replace it since it does not change the reference point when repairing because the bolt is attached from the outside to the inside.

 
Part Number
RTC-4045C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,639,429 VND

1 Piece(s) 22 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RTC-4045C in the Rotary Joint - Cartridge Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RTC-4045C trong chuỗi Rotary Joint - Cartridge Type.