(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Wire diameter]
0.8 mm 1.1 mm
[Count]
#18 #20
[Pitch]
10 mm 16 mm 26 mm 40 mm
[Length]
15‑m roll 30‑m roll
Count | #20 | Wire diameter(mm) | 0.8 | Pitch(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 910 | Length(m) | 15 | JAN code | 4967938161714 |