(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Copper Screw Nail【280 Pieces Per Package】

Copper Screw Nail
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      406,251VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • These product images are representative images. See product standards for details.

Product Description

Brass nails. Sold in a unit of purchase of boxes and packs.

Part Number
HP-481
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

406,251 VND

1 Pack(s)

280 Pieces Per Package

280 Pieces Per Package

10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nails Length 25 Material Brass_
Sales Unit Box / Package Size 14 × 25 JAN code 4935646704813

Please check the type/dimensions/specifications of the part HP-481 in the Copper Screw Nail series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HP-481 trong chuỗi Copper Screw Nail.