(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPPL (Part Number)

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPPL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      227,075VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stainless steel caulking (support) pins are utilized in nearly all models for long-term use.
[Applications]
· Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and machining jigs.

 
Part Number
TPPL10F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

227,075 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 450 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M4
Clamp Screw Material Iron + Rubber Pad Arm Height H(mm) 12.7 Arm Length L(mm) 34.7
Tightening Force (Range Selectable)(N) ~1399 Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Bolt with Rubber
Full Length(mm) 116

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPPL10F in the Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPPL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPPL10F trong chuỗi Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPPL.