(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPBS (Part Number)

Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPBS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      494,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stainless steel caulking (support) pins are utilized in nearly all models for long-term use.
[Applications]
· Ideal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and machining jigs.

 
Part Number
TPBS51F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

494,060 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Side Push Tightening Force(N) 1600 Attaching Method Flange Base
Body Material Steel Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M10
Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 21.5 Arm Length L(mm) 75.2
Tightening Force (Range Selectable)(N) 1400~1999 Attaching Portion Shape Flange Base Tip Screw Type Nut
Full Length(mm) 194

Please check the type/dimensions/specifications of the part TPBS51F in the Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPBS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPBS51F trong chuỗi Horizontal Push-Type Toggle Clamp TPBS.