(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Stainless steel caulking (support) pins are utilized in nearly all models for long term use.
[Applications]
· Optimal for inspection jigs, welding jigs, other assembly jigs, and machining jigs.
Loading...Tải…
Attaching Method | Flange Base | Body Material | Steel | Clamp Screw Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Tightening Force (Range Selectable)(N) | 2280~2999 | Tip Screw Type | Steel Bolt | Tip Screw Position Adjustment | Slide Adjustment |