(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Foamed polyurethane vibration-proofing material provides excellent durability and reduces low-frequency vibrations.
Ether-based polyurethane is highly resistant to water and UV with almost no degradation, unlike rubber.
Type | Mount Type | Mounting Shape Type | Anti-vibration Mount | Thread Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Thread Length L1(mm) | 18 | Main Body Height h(mm) | 21 | Nominal of Thread M(mm) | 6 |
Properties | Performance of Vibration Proofing | Color | Yellow | Allowable Load(N) | 37 to 50 |
Diameter(ø) | 31 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BBC25D013 in the Built-In Vibration Isolation Mount series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BBC25D013 trong chuỗi Built-In Vibration Isolation Mount.