(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Clamping Part

Clamping Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,126,953VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]

Can be placed in a hole that fits in part body.
Used as a Clamped for Existing Fixtures.
The Hole Depth must match the desired clamping height and the support can be placed on the rounded end of the clamp (radius 22) to provide reaction force.
The Support can be flat, semi-circular or V-shaped.
Clamping can be done with DIN 933 Hexagonal Screws.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23370.0031
23370.0053
23370.0083
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl
(mm)

18,126,953 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 31

18,126,953 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 53

19,349,755 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 83

Loading...Tải…

  1. 1