(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Clamp (Counter Piece Adjustable with Slot, T-bolt) (Part Number)

Clamp (Counter Piece Adjustable with Slot, T-bolt)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,946,439VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
The Thrust Pad and The Counter Part are connected clamps to prevent the parts from being lost.
Therefore, The Clamp can be used quickly.
The Clamp has Two Plane Nose-clamp a Point of Contact and can be used upside down depending on what is its use.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23185.0110
23185.0112
23185.0113
23185.0114
23185.0115
23185.0116
23185.0117
23185.0118
23185.0119
23185.0120
23185.0121
23185.0122
23185.0123
23185.0124
23185.0125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngl1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
T-slot size
(mm)
l4
(mm)

8,946,439 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1152513M10449.610100

9,055,426 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1152513M124411.612125

9,164,826 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1152513M124411.614125

10,161,810 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1503517M125511.612160

10,271,210 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1503517M125513.614160

10,421,894 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1503517M165515.616160

10,462,350 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1503517M165517.618160

12,907,130 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1874421M166215.616200

12,988,870 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1874421M166217.618200

13,208,084 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1874421M206219.620200

13,630,822 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1874421M206221.622200

18,193,006 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2356025M207019.620250

18,821,332 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2356025M207021.622250

19,599,930 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2356025M247023.624250

20,309,172 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 2356025M247027.728250

Loading...Tải…

  1. 1