(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Clamp (Counter Piece Adjustable with Slot)

Clamp (Counter Piece Adjustable with Slot)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,444,151VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
The Thrust Pad and The Counter Part are connected clamps to prevent the parts from being lost.
Therefore, The Clamp can be used quickly.
The Clamp has Two Plane Nose-clamp a Point of Contact and can be used upside down depending on what is its use.
•Related Keywords: HALDER, Internal/External Clamp, Work Clamp

 
Part Number
23185.0013
23185.0017
23185.0021
23185.0025
23185.0026
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngb1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
d1
(mm)
T-slot size
(mm)

7,444,151 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 44115251310, 12, 14

9,137,992 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 55150351712, 14, 16, 18

10,736,056 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 62187442116, 18, 20, 22

14,819,359 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 70235602520, 22, 24, 28

25,540,966 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 73285622520, 22, 24, 28

Loading...Tải…

  1. 1