(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Clamping Screw - Stud  Longer b1 size than DIN 6379 version (Part Number)

Clamping Screw - Stud  Longer b1 size than DIN 6379 version
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      570,420VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Product Information]
The stud is mounted on the DIN 508 T-nut (EH 23010./23020.) And DIN 6330 nut (EH 23070.) When connected to DIN 6340 washers (EH 23060.), it becomes a complete clamping stud.
•Related keywords: HALDER, Clamping Screw, Adjusting Screw/Adjusting Block

 
Part Number
23040.0562
23040.0563
23040.0564
23040.0582
23040.0583
23040.0584
23040.0602
23040.0603
23040.0604
23040.0605
23040.0606
23040.0622
23040.0623
23040.0624
23040.0625
23040.0626
23040.0627
23040.0662
23040.0664
23040.0665
23040.0666
23040.0667
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Dia. l
(mm)
d
(mm)
b
(mm)
b2
(mm)

570,420 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M650M61530

574,407 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M663M61540

601,878 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M680M61550

574,732 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M863M82040

587,818 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8100M82063

662,718 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M8160M820100

603,033 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1080M102550

612,314 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M10100M102575

621,968 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10125M102575

745,935 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10160M1025100

763,925 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M10200M1025125

618,842 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1263M12--

635,938 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1280M12--

653,399 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M12100M123063

675,031 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M12125M123075

784,823 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) M12160M1230100

797,988 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M12200M1230125

783,168 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M1680M16--

809,288 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16125M164063

907,084 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16160M164075

1,084,627 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16200M1640100

1,195,078 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) M16250M1640125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Type Full Threaded Material (Thread) Steel Detailed Material Heat Treated Steel