(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Penetrate Hole Flat U-Magnet RMR【1-5 Pieces Per Package】

Penetrate Hole Flat U-Magnet RMR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,730,982VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
502901
502911
502921
502931
502941
502951
502961
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAttraction Force (Specific)
(N)
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)

3,559,385 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

13 Day(s) 30252217

1,730,982 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 45203020

3,247,853 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 9025.43925

4,212,742 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 120304530

4,080,482 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 18044.55735

5,782,748 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 320577041

10,480,252 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 470827954

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnet Type (Material) Cobalt Magnet