(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Penetrate Hole Flat Holding Magnet RMD【1-10 Pieces Per Package】

Penetrate Hole Flat Holding Magnet RMD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,229,408VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
501301
501303
501305
501307
501311
501313
501315
501317
501331
501333
501335
501337
501339
501341
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAttraction Force (Specific)
(N)
O.D.
(Ø)
D L d h d1

1,229,408 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 141616 +0.1/-0.14.5 +0.2/-0.13.5-7.5

1,268,457 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 272020 +0.1/-0.16 +0.2/-0.14.1-10.5

1,346,558 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 362525 +0.1/-0.17 +0.3/-0.25.5-12

1,424,657 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 723232 +0.1/-0.17 +0.3/-0.15.5-12

2,192,638 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 1805050 +0.2/-0.110 +0.5/-0.18.58.522

1,956,168 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

13 Day(s) 2906363 +0.3/-0.114 +0.5/-0.16.51224

1,595,610 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

13 Day(s) 5408080 +0.5/-0.118 +0.5/-0.16.51511.5

2,045,117 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 680100100 +0.5/-0.122 +0.5/-0.110.51834

1,502,757 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 222020 +0.1/-0.16 +0.2/-0.14.1-10

1,606,890 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 292525 +0.1/-0.17 +0.3/-0.25.5-11.5

1,867,223 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 583232 +0.1/-0.17 +0.3/-0.25.5-11.5

2,296,772 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 724040 +0.2/-0.18 +0.4/-0.25.5-11.5

3,125,497 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 1455050 +0.2/-0.110 +0.5/-0.28.58.522

2,904,212 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

13 Day(s) 2306363 +0.3/-0.114 +0.5/-0.26.51224

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Ring Magnet Type (Material) Ferrite Magnet