(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Clamping Bolt Cap with Screw Insert NCN.

Clamping Bolt Cap with Screw Insert NCN.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      513,058VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Black Neoprene, Shore A hardness 85. • Screw Insert
Galvanized Steel
•Related keywords: ELESA, Toggle Clamp Peripherals, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AU200
GG.AU201
GG.AU202
GG.AU203
GG.AU204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

513,058 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M511

521,303 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M614

556,015 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M818

710,477 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M1023.5

726,098 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M1226

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Cap (Pad)