(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Bolt SHH.

Clamp Bolt SHH.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,084VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
•Materials
Galvanized Steel.
•Nut
Galvanized Steel.

•Related keywords: ELESA, Toggle Clamp Peripherals, Toggle Clamp

 
Part Number
GG.AU099
GG.AU100
GG.AU101
GG.AU102
GG.AU103
GG.AU104
GG.AU105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngClamp Screw Size h Length

297,084 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M43

302,623 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M53

310,433 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M63.5

321,280 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M84

400,248 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M105.5

406,757 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M127

437,562 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) M128

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Clamp Screw Clamp Screw Material Steel