(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Push and Pull Clamp MLB. (GG.AG080)

Push and Pull Clamp MLB. (GG.AG080)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,443,858VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
C10 Galvanized Steel.
- Execution ASS: Pressure tightening and left rotation
- Execution ASD: Pressure Tightening and Right Rotation.

 
Part Number
GG.AG080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTightening Force
(N)
Rotation Direction H(1) Length

2,443,858 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 900Pressure tightening and right rotation98

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Clamp Screw Size M6

Please check the type/dimensions/specifications of the part GG.AG080 in the Push and Pull Clamp MLB. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GG.AG080 trong chuỗi Push and Pull Clamp MLB..

Products like this...

Part Number
GG.AG165
GG.AG170
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTightening Force
(N)
Rotation Direction H(1) Length

2,928,078 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300Pressure tightening and left rotation172

2,928,078 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1300Pressure tightening and right rotation172