(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Horizontal Toggle Clamp with Straight Bottom MOB.INOX (Part Number)

Horizontal Toggle Clamp with Straight Bottom MOB.INOX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,531,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
AISI 304 Stainless Steel.
- Execution NX: Includes Open Clamping Levers and Two Mounting Flanges.
- Execution PX: Includes Hardened Clamping Lever and Bolt Retainer.

 
Part Number
GG.DS090
GG.DS140
GG.DS150
GG.DS275
GG.DS285
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTightening Force
(N)
Clamp Screw Size Clamping Lever Type H(1) Length

2,531,938 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 900M5Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer44.5

2,813,532 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1000M6Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.64

2,813,532 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1000M6Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer64

3,545,498 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1700M8Includes Open Clamping Levers+Two Mounting Flanges.74.5

3,545,498 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1700M8Hardened Clamping Lever+Bolt Retainer74.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base