(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Hinge CFM.【10-20 Pieces Per Package】 (Part Number)

Hinge CFM.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,099,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Glass fiber reinforced polyamide (PA) based super-technopolymer. Resistant to solvents, oils, fat and other chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Flat Hinges/Leaf Hinges, Hinges

 
Part Number
425511
425512
425521
425531
425532
425541
425611
425612
425621
425631
425632
425641
425711
425712
425721
425731
425732
425741
425812
425822
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Width W
(mm)

3,481,285 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

3,481,285 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

7,127,572 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

4,362,862 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

4,362,862 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

3,941,205 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 4040

4,203,360 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

4,203,360 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

7,828,132 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

4,947,705 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

4,947,705 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

4,785,075 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

13 Day(s) 5050

3,099,463 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

3,099,463 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

5,576,332 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

3,719,922 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

3,719,922 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

3,372,810 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6060

4,100,152 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6070

4,100,152 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) 6070

Loading...Tải…

  1. 1