(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensorholder MSM-LA

Sensorholder MSM-LA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      437,562VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
AISI 304 Stainless Steel with Spray Polish, Matte Finishing Touches.
•Related Keywords: ELESA, Accessories, Holding / Holding Clamps / Stand

 
Part Number
500351
500353
500355
500357
500359
500361
500363
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape d

437,562 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-168

467,502 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-308

452,315 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-1612

467,502 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-3012

452,315 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-1618

467,502 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-3018

494,835 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) LA-3030

Loading...Tải…

  1. 1