(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling Parts LS.A-25-SST (351121)

Leveling Parts LS.A-25-SST (351121)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,102VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
351121
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

386,898 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Stainless Steel Thread Surface Treatment Not Provided Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 351121 in the Leveling Parts LS.A-25-SST series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 351121 trong chuỗi Leveling Parts LS.A-25-SST.

Products like this...

Part Number
351125
351221
351225
351231
351321
351325
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

419,737 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

372,564 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

412,570 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

514,865 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

355,102 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

394,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)