(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling Parts LS.A-25

Leveling Parts LS.A-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      148,525VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
TechnoPolymer reinforced by Glass Fiber based on Main Materials of Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
341121
341125
341221
341225
341231
341321
341325
341331
341521
341525
341541
341561
346121
346125
346221
346225
346231
346321
346325
346331
346521
346525
346541
346561
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

148,525 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

161,542 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

148,525 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

167,973 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

206,025 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

148,525 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

167,973 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

206,025 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

193,515 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

243,815 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

293,073 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

307,929 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

204,721 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

219,056 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

204,721 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

228,960 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

270,269 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

204,721 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

228,960 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

270,269 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

257,237 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

306,626 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

358,620 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

371,261 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Material Steel Thread Surface Treatment Zinc Plating Body Material Polyamide
Main Body Surface Treatment Others Bottom Rubber Material Nitrile Rubber Allowable Load(kN) 5