(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

(For Elesa Indicator) Solid Handwheel VDC. & VDC+I

(For Elesa Indicator) Solid Handwheel VDC. & VDC+I
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,416,413VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals Duraplast based on Main Materials of High Elastic reinforced Phenol (PF).

 
Part Number
CE.30461
CE.30462
CE.30481
CE.30482
CE.30501
CE.30511
CE.30601
CE.30611
CE.30701
CE.30711
CE.30811
CE.30901
CE.30911
CE.31001
CE.31011
CE.31101
CE.31111
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Round Hole Inner Dia. d2
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
B d1 d2 d3

1,416,413 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 875725202014254058

2,249,912 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 875718881418-58

1,583,027 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1086030252514304679

2,460,348 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 108603010101430-78

1,585,628 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1256130252516304882

1,851,602 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1256130252516304882

1,785,218 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1406530252517305082

2,043,813 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1406530252517305082

2,012,575 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1607235303018355384

2,313,693 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1607235303018355384

2,652,558 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 1807835303019355685

1,998,257 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 16071363131183653123

2,321,503 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 16071363131183653123

2,449,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 18078363131193656127

2,809,625 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 18078363131193656127

2,640,843 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 20079403535204059127

2,992,725 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 20079403535204059127

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Solid Grip Available Grip Type Fixed type
Grip Material Phenol Color Black, Brightening