(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Volume Handle with Magnifying Glass IEL.N-H SOFT【10 Pieces Per Package】

2-Volume Handle with Magnifying Glass IEL.N-H SOFT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,034,380VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Handle coated with "soft-touch"by elastomer: Increases the grip, even when oil, grease, or sweat is on your hands. It is therefore suitable for fitness equipment, gardening and transporting tools and equipment, high precision equipment and walking aids.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
26671
26672
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,034,380 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s)

3,034,380 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. 25 Mounting Section Type Round Bore Mounting Section, Length L(mm) 65
Main Body, Type Round Shape Main Body, Outer Dia. D(Ø) 45