(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Penetrate Handle M.1066 BM-CLEAN (151501)

Penetrate Handle M.1066 BM-CLEAN (151501)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,721,868VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to aging, matte treatment, solvents, oils, preservatives and other chemicals. Supplied without assembly.
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
151501
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplied Load
(N)
Dimension L
(mm)

1,721,868 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4400265

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 15 Height H(mm) 75 Main Body Type Face link type
Handle Thickness D(mm) 18 Surfaced Type Category M shape Mounting Method Female screw
U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Rectangular