(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bridge Handle M.479【5-10 Pieces Per Package】 (37461-C1)

Bridge Handle M.479 (37461-C1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,507,207VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on Glass Fiber reinforced Polyamide (PA). Resistant to Solvents, Oils, Grease and Other Chemicals.
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
37461-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)

3,798,022 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

13 Day(s) -

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Material Polyamide Height H(mm) 52.5 Main Body Type Face link type
Handle Thickness D(mm) 9 Surfaced Type Category Arched Mounting Method Circular hole
U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Round Applied Load(N) 2100
Dimension L(mm) 173