(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Handle M.843 CLEAN

Handle M.843 CLEAN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      608,178VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
The polished white handle is especially suitable for medical, hospital equipment and food processing machines that need to be hygienically cleaned frequently.
This grooveless solid form of this handle prevents unhygienic debris from depositing.
Made from AISI 303 stainless steel, these handles are used in areas where corrosive materials are needed.
•Related Keywords: ELESA, Handle

 
Part Number
151412
151416
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHeight H
(mm)
Applied Load
(N)
Dimension L
(mm)

608,178 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 544500138

758,737 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 622000200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Pitch P(mm) 13 Main Body Material Polyamide Main Body Type Face link type
Handle Thickness D(mm) 30 Surfaced Type Category U shape Mounting Method Female screw
U Shape Straight Handle Cross Sectional Shape Round