(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Features】
・It is especially suitable when there is not enough space to turn the lever.
・Related Keywords: ELESA, Lever
Please check the type/dimensions/specifications of the part 240002-C2 in the Controller Lever ERM. series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 240002-C2 trong chuỗi Controller Lever ERM..
Part Number |
---|
240002-C6 |
240002-C8 |
240002-C9 |
240003-C2 |
240003-C6 |
240003-C8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Mounting Section, Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M12 | 32 | ||
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M4 | 32 | ||
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M4 | - | ||
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M5 | - | ||
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M12 | 40 | ||
452,315 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) | M5 | 40 |