(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lobe Knob VCM.

Lobe Knob VCM.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      482,574VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Deburring & mirror polishing cast aluminum.
•Related Keywords: ELESA, Knob/Handle

 
Part Number
169521
169522
169526
169527
169531
169532
169536
169537
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section, Length L
(mm)
Main Body, Outer Dia. D
(Ø)

482,574 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 2540

482,574 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 2540

619,558 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3250

619,558 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 3250

793,448 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4060

793,448 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4060

960,768 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4670

960,768 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 4670

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Tapped Main Body, Type Polygonal Shape