(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Balancing Crank Handle with Rotating Handle ME.

Balancing Crank Handle with Rotating Handle ME.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,300,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Duoplast with reinforced phenol (PF) as its main ingredient. ME.95 is a technopolymer based on main materials of polyamide (PA). Resistant to solvents, oils, fat and other chemicals. Balanced by counterweights.

 
Part Number
38001
38101
38201
38301
38401
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Round Hole Inner Dia. d2
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
d1 d2

1,300,998 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 652313881314

1,425,958 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 80261410101415

1,343,953 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 94291410101415

1,589,533 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 110341812121819

1,772,635 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 140371812121819

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Crank Handle Grip Available Grip Type Rotating
Grip Material Phenol Color Black, Matt Finish.