(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Crank Handle with Rotating Handle EIK.

Crank Handle with Rotating Handle EIK.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,467,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on polyamide (PA) reinforced with glass-fiber. There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
208411-C1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,467,833 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Crank Handle Handle, Outer Dia. D(Ø) 210 Grip Available
Grip Type Rotating Handle, Thickness t(mm) 290 Mounting Section, Outer Dia. d1(Ø) 35
Round Hole Inner Dia. d2(Ø) 20 Allowable Hole Dimensions(mm) 20 Color Black, Brightening
D 115 d1 35 d2 33
d3 50 d4 109