(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Steering 3-arm Handwheel with Rotating Handle EYK.

Steering 3-arm Handwheel with Rotating Handle EYK.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,910,398VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on polyamide (PA) reinforced with glass-fiber. There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
208111-C1
208111-C2
208111-C3
208111-C4
208111-C5
208111-C6
208311-C1
208311-C2
208311-C3
208311-C4
208311-C5
208311-C6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandwheel Type Handle, Outer Dia. D
(Ø)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Color D d4

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 2-arm 4-arm27576Black27576

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle27576Orange27576

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle27576Gray27576

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle27576Yellow27576

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle27576Blue27576

4,015,400 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle27576Red27576

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Black40080

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Orange40080

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Gray40080

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Yellow40080

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Blue40080

3,910,398 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Crank Handle40080Red40080

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handle, Thickness t(mm) 54 Round Hole Inner Dia. d2(Ø) 20 Allowable Hole Dimensions(mm) 20
B 21 d1 35 d2 33