(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spoke Handwheel with Rotating Handwheel ETW.375+IEL

Spoke Handwheel with Rotating Handwheel ETW.375+IEL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,147,065VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials]
Technopolymer based on polyamide (PA) reinforced with glass-fiber. There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
205291-C1
205291-C2
205291-C3
205291-C4
205291-C5
205291-C6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Black

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Orange

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Gray

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Yellow

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Blue

4,147,065 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) Red

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type 2-spoke Handle, Outer Dia. D(Ø) 375 Grip None
Grip Material Polypropylene Handle, Thickness t(mm) 87 Mounting Section, Outer Dia. d1(Ø) 81
Round Hole Inner Dia. d2(Ø) 20 Allowable Hole Dimensions(mm) 20 D 375
B 39 d1 35 d2 33
d4 81