(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Spoke Handwheel with Revolving Handle VRU + I

Spoke Handwheel with Revolving Handle VRU + I
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,681,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Materials]
Duroplast made of main materials based on High-strength, Reinforced Phenol (PF). There is Resistant to Solvents, Oils, Preservatives and Other Chemicals.

 
Part Number
80011
80111
80211
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
Mounting Section, Outer Dia. d1
(Ø)
Allowable Hole Dimensions
(mm)
D L B d1 d2

1,681,517 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 12528321012528183255

2,120,180 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 16035421016035224270

2,635,638 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) 19940531219940265385

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Flat Spoke Grip Available Grip Type Fixed type
Grip Material Phenol Color Black, Brightening