(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Plastic Joint GAP-30A

Plastic Joint GAP-30A

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      113,576VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A 90‑degree intersecting plastic joint. Plugged on one side.
[Features]
· Made of ASA resin.
[Applications]
· Install onto column pipes on walls or other surfaces to fix and rotate the arm part perpendicularly to the wall surface when in use.
· Stows away parallel to the wall surface when not in use.

 
Part Number
GAP-30A-IV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

113,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Plastic Joint Joint Type Middle Corner
Material Soft rubber (MRB synthetic rubber) Intermediate/Corner Type T Type (1 Direction Through) Operating Environment Standard
Color Ivory

Please check the type/dimensions/specifications of the part GAP-30A-IV in the Plastic Joint GAP-30A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GAP-30A-IV trong chuỗi Plastic Joint GAP-30A.