(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sleeve GAP-44

Sleeve GAP-44

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      33,076VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Long sleeve for sliding.
[Features]
· An integrally molded (cylindrical) type product.
· Compared to the GAP-12, it is cylindrical and wide, making it suitable for sliding applications.
· Compatible with GA-12, GA-17, GA-22S, GA-24S and GA-25S metal joints.
*Slide the pipe through the sleeve before using.
[Applications]
· Ideal for creating sliding mechanisms for lightweight objects with pipes.

 
Part Number
GAP-44
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

33,076 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Accessory Type Sleeve

Please check the type/dimensions/specifications of the part GAP-44 in the Sleeve GAP-44 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GAP-44 trong chuỗi Sleeve GAP-44.