(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Nylon Pin Header / FSS-70 Socket (Square Pin), 1.27 mm Pitch, Straight (1 Row / 2 Rows)

Nylon Pin Header / FSS-70 Socket (Square Pin), 1.27 mm Pitch, Straight (1 Row / 2 Rows)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Resin part of body
[Materials]Nylon
[Color]Black
[Heat distortion temperature]1.80 MPa: 290℃
[Combustibility]UL94V-0 (Material)
Contact
[Materials]Phosphor bronze
[Finish]Ni base, flash gold-plating
Specifications
[Current capacity]1 A
[Insulation resistance]5000 MΩ MIN (DC 500 V)
[Contact resistance]20 mΩ MAX (DC 100 mA)
[Operating temperature range]-40℃~+105℃

 
Part Number
FSS-71034-02
FSS-71034-03
FSS-71034-04
FSS-71034-05
FSS-71034-06
FSS-71034-07
FSS-71034-08
FSS-71034-09
FSS-71034-10
FSS-71034-20
FSS-72034-02
FSS-72034-03
FSS-72034-04
FSS-72034-05
FSS-72034-06
FSS-72034-07
FSS-72034-08
FSS-72034-09
FSS-72034-10
FSS-72034-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPin arrangement Number of pins

9,463 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1012

10,196 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1013

92,333 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1014

92,731 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1015

10,975 VND

50 Piece(s) 52 Day(s) or more 1016

93,128 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 1017

11,455 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1018

93,528 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 1019

93,925 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10110

99,503 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10120

92,333 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 1024

93,528 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 1026

93,925 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 1028

94,323 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10210

95,518 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10212

96,315 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 10214

97,511 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10216

98,706 VND

10 Piece(s) 11 Day(s) or more 10218

99,105 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10220

25,823 VND

50 Piece(s) 18 Day(s) or more 10240

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fitting direction Straight Pin dimensions on connection side(mm) □0.4 Sales unit Single item