(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)
Nominal of Thread (M) | 3 | Length L(mm) | 12 | Pitch(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Knurling | Mounting Hole Shape | Negative | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Brass | Surface Treatment | Chromate Plating | Thread Type | Metric Coarse |
Tip Shape | Flat End | Additional Shape | Standard | Sales Unit | Box, Pkg. |
Application | Standard | Knob outer diameter D(ø) | 6 | Knob thickness H(mm) | 15 |
Material details | Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm |