(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Materials] Alumina 96
[Color] White
[Resistant temperature] 1300°C
Ceramic plate made of inorganic alumina 96 that can be used as a print substrate
Depth and height can be customized (for a fee). Contact us for details
Material | Alumina 96 | Length(mm) | 70 | Thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 70 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CRP-0707-10 in the Ceramic Plate CRP-0000-00 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CRP-0707-10 trong chuỗi Ceramic Plate CRP-0000-00.