(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Aluminum die casting
[Treatment] Coated
Bracket Tape | Tabbed Brackets | Additional Functions (Tabbed Bracket) | Lock Nut | Tab Position | Both sides with protrusion |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Frame Width(mm) | 40 | Number of the Applicable Slots | Groove of a Row | Series | IMAO (item) Line 8 |
Material | Aluminum Die Casting | Surface Treatment | Paint | Accessory | T-Nut ST (Part Number TST8) / Flanged Dedicated Button Bolt M8×1.25-18L / Spacer |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AHJ in the Line 8 Angle Hinge Joint AHJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AHJ trong chuỗi Line 8 Angle Hinge Joint AHJ.