(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Zinc Diecast
[Treatment] Coated
Bracket Tape | Tabbed Brackets | Additional Functions (Tabbed Bracket) | Lock Nut | Tab Position | Both sides with protrusion |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Frame Width(mm) | 30 | Number of the Applicable Slots | Groove of a Row | Series | IMAO (item) Line 6 |
Material | Aluminum Die Casting | Surface Treatment | Paint | Accessory | T-Nut 6ST (Part Number L6-TST6) / Flanged Dedicated Button Bolt M6×1-14L / Spacer |
Please check the type/dimensions/specifications of the part L6-AHJ in the Line 6 Angle Hinge Joint AHJ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L6-AHJ trong chuỗi Line 6 Angle Hinge Joint AHJ.