(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
40 Series Bracket 40

40 Series Bracket 40
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      99,980VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] ADC12
[Treatment] Silver baked coating

 
Part Number
JBK40-4030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

99,980 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Tabbed Brackets Additional Functions (Tabbed Bracket) Lock Nut Tab Position Both sides with protrusion
Applicable Frame Width(mm) 40 Number of the Applicable Slots Groove of a Row Series IMAO (I-Frame) 40 Series
Material ADC12 Surface Treatment Silver Baked Coating

Please check the type/dimensions/specifications of the part JBK40-4030 in the 40 Series Bracket 40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBK40-4030 trong chuỗi 40 Series Bracket 40.