(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
30 Series Bracket 30

30 Series Bracket 30
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] ADC12
[Treatment] Silver baked coating

 
Part Number
JBK30-3520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

66,330 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bracket Tape Tabbed Brackets Series IMAO (I-Frame) 30 Series Applicable Frame Width(mm) 30
Number of the Applicable Slots Groove of a Row Tab Position Both sides with protrusion Additional Functions (Tabbed Bracket) Lock Nut
Material ADC12 Surface Treatment Silver Baked Coating

Please check the type/dimensions/specifications of the part JBK30-3520 in the 30 Series Bracket 30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBK30-3520 trong chuỗi 30 Series Bracket 30.