(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Casters for heavy duty. Maximum load (daN)600 "Fitting Material" Steel
Caster Type | Plate Type Universal / Related Components | Load Range(daN) | 485.01~750.00 | Stopper (Detail) | With Rotation Stopper |
---|---|---|---|---|---|
Max. Load(daN) | 600 | Fitting Material | Steel | Mounting Hole Type | Round hole |
Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm) | 90 | Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm) | 90 | Top Plate F1(mm) | 120 |
Top Plate F2(mm) | 120 | Size A or outer diameter A of the tire(Ø) | 150 | Load Category | Heavy Load |
Metal Fitting Specifications | Metal Fitting Only - No Wheels |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JHB-150 in the JHB-Type Swivel Caster For Heavy Loads (With Rotation Stopper)150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JHB-150 trong chuỗi JHB-Type Swivel Caster For Heavy Loads (With Rotation Stopper)150‑mm Size (Metal Fitting Only, No Wheel).